Publicar produtos
Contura 320 Fireplace
Contura 320 Fireplace
Contura 320 Fireplace
Contura 320 Fireplace
    Contura

    Contura 320 Fireplace

    4.5 de 5 estrelas4.5(15 avaliações)
    Traduzido por Google,
    O Contura 320A com seu contorno artstone e porta de ferro fundido combina o estilo contemporâneo com um toque de charme rústico. O contorno artstone tem um tom cinza uniforme e retém naturalmente o calor. Uma caixa de log aberta vem como padrão e uma gaveta de armazenamento está disponível como um extra opcional.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaC320
    • Familia de productoContura
    • Grupo de produtosFireplace
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)850
    • Largura (mm)750
    • Profundidade (mm)375
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioCast iron
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)170
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Classificação IFCObjeto
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniclassFireplaces