Publicar produtos
Contura 510 Fireplace
Contura 510 Fireplace
Contura 510 Fireplace
Contura 510 Fireplace
Contura 510 Fireplace
    Contura

    Contura 510 Fireplace

    4.2 de 5 estrelas4.2(9 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Escolha a estufa Contura 510 Style se pretender posicionar a sua estufa num canto. A grande porta de vidro espalha a luz e o calor pela sala. A salamandra Contura 510 Style com porta em ferro fundido foi rejuvenescida em Style, com maiores áreas de vidro na porta e uma fornalha ainda mais eficiente. As novas pegas não aquecem e estão integradas na parte frontal da salamandra.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaC510
    • Familia de productoContura
    • Grupo de produtosFireplace
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1066
    • Largura (mm)495
    • Profundidade (mm)440
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioCast iron
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)100
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Classificação IFCObjeto
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniclassFireplaces

    Disponibilidade da região

    Europa