Publicar produtos
Contura 520 Fireplace
Contura 520 Fireplace
    Contura

    Contura 520 Fireplace

    4.5 de 5 estrelas4.5(8 avaliações)
    Traduzido por Google,
    O recuperador de calor Contura 520 Style com porta em ferro fundido oferece uma potência máxima de aquecimento a partir de uma área mínima. 100 kg de retenção de calor O tampo Powerstone e o amortecedor de convecção proporcionam uma excelente retenção e distribuição de calor.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaC520
    • Familia de productoContura
    • Grupo de produtosFireplace
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1100
    • Largura (mm)570
    • Profundidade (mm)477
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioCast iron
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)205
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Classificação IFCObjeto
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniclassFireplaces