Publicar produtos
Contura 520T Fireplace
Contura 520T Fireplace
    Contura

    Contura 520T Fireplace

    Traduzido por Google,
    Contura 520T com borda de pedra sabão é natural em todos os sentidos: retenção de calor natural e pedra com padrão natural.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaC520T
    • Familia de productoContura
    • Grupo de produtosFireplace
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1100
    • Largura (mm)566
    • Profundidade (mm)475
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioCast iron
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)221
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Classificação IFCObjeto
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniclassFireplaces