Publicar produtos
Contura 556 Fireplace
Contura 556 Fireplace
    Contura

    Contura 556 Fireplace

    Traduzido por Google,
    As generosas luzes laterais significam que você pode ver o fogo de diferentes ângulos na sala. Com linhas mais limpas e uma grande porta de vidro dá uma impressão leve e moderna. As novas pegas não aquecem e estão integradas na parte frontal da salamandra.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaC556
    • Familia de productoContura
    • Grupo de produtosFireplace
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1066
    • Largura (mm)495
    • Profundidade (mm)440
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioCast iron
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)100
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Classificação IFCObjeto
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniclassFireplaces