Publicar produtos
Contura 586 Fireplace
Contura 586 Fireplace
    Contura

    Contura 586 Fireplace

    4.4 de 5 estrelas4.4(9 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Com o fogão a lenha montado em um pilar, o fogo aumenta. O Contura 586 Style é um fogão para quem gosta do estilo moderno. Se você quiser ver mais do fogo, escolha uma plataforma giratória. Isso permite que o fogão seja girado e a luz e o calor sejam experimentados de diferentes ângulos na sala. As novas pegas não aquecem e estão integradas na parte frontal da salamandra.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaC586
    • Familia de productoContura
    • Grupo de produtosFireplace
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1143
    • Largura (mm)495
    • Profundidade (mm)440
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioCast iron
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)104
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Classificação IFCObjeto
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniclassFireplaces