Publicar produtos
Contura 596 Fireplace
Contura 596 Fireplace
    Contura

    Contura 596 Fireplace

    Traduzido por Google,
    Nosso muito amado fogão com uma nova e excitante porta de ferro fundido e laterais maiores está disponível com tampo de ferro fundido ou pedra-sabão. Adicione o Powerstone ou ventilador de retenção de calor para uma saída de calor extra.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaC596
    • Familia de productoContura
    • Grupo de produtosFireplace
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1529
    • Largura (mm)495
    • Profundidade (mm)440
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioCast iron
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)136
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Classificação IFCObjeto
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniclassFireplaces