Publicar produtos
Contura 596G Fireplace
Contura 596G Fireplace
    Contura

    Contura 596G Fireplace

    Traduzido por Google,
    O Contura 596 Style tem sido um dos nossos fogões mais populares. Agora tem uma excitante porta de vidro, painéis laterais de vidro ainda maiores e esmalte branco. A parte superior é feita de ferro fundido esmaltado branco. Adicione powerstone para saída de calor extra.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaC596G
    • Familia de productoContura
    • Grupo de produtosFireplace
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1529
    • Largura (mm)495
    • Profundidade (mm)440
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioCast iron
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)136
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Classificação IFCObjeto
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniclassFireplaces