Publicar produtos
Contura 596T Fireplace
Contura 596T Fireplace
    Contura

    Contura 596T Fireplace

    Traduzido por Google,
    Com uma cerca de pedra-sabão de retenção de calor que circunda as luzes laterais, você vê muito fogo enquanto o calor dura muito tempo. Muitas pessoas optam por adicionar o Powerstone de retenção de calor ou um ventilador ao Contura 596T para obter um impulso extra no calor.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaC596T
    • Familia de productoContura
    • Grupo de produtosFireplace
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1544
    • Largura (mm)542
    • Profundidade (mm)463
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioCast iron
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)220
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Classificação IFCObjeto
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniclassFireplaces