Publicar produtos
Contura 610 Fireplace
Contura 610 Fireplace
Contura 610 Fireplace
Contura 610 Fireplace
Contura 610 Fireplace
Contura 610 Fireplace
    Contura

    Contura 610 Fireplace

    Traduzido por Google,
    O Contura 610 Style é o menor modelo da série 600. Por exemplo, você pode escolher uma porta de ferro fundido ou vidro, moldura em metal preto, cinza ou branco, compartimento de toras ou porta, tampa frontal ou prateleira de aquecimento acima da porta e acessórios como Powerstone de retenção de calor, placa de aquecimento e ventilador. Um novo recurso atraente e prático é o armazenamento de toras na lateral do fogão.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaC610
    • Familia de productoContura
    • Grupo de produtosFireplace
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1260
    • Largura (mm)540
    • Profundidade (mm)495
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioCast iron
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)120
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Classificação IFCObjeto
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniclassFireplaces