Publicar produtos
Contura 620 Fireplace
Contura

Contura 620 Fireplace

3.6 de 5 estrelas3.6(5 avaliações)
Traduzido por Google,
O Contura 620 Style está equipado com Powerstone de retenção de calor e amortecedor de convecção como padrão. Se você escolher a tampa em vez da prateleira de aquecimento acima da porta, também há espaço para ainda mais Powerstone. Isso significa que você obtém ainda mais calor de suas toras porque o calor é retido na pedra. O modelo tem uma porta de ferro fundido. Cobertura do compartimento inferior opcional.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaC620
  • Familia de productoContura
  • Grupo de produtosFireplace
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1290
  • Largura (mm)580
  • Profundidade (mm)515
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioCast iron
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)250
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
  • Classificação IFCObjeto
  • Número OmniClass23-19 17 00
  • Título OmniclassFireplaces