Publicar produtos
Contura 620T Fireplace
Contura 620T Fireplace
Contura 620T Fireplace
    Contura

    Contura 620T Fireplace

    Traduzido por Google,
    O Contura 620T tem um contorno em pedra-sabão com retenção de calor. Se escolher a tampa, em vez da prateleira de aquecimento acima da porta, também pode encomendar powerstone, o que significa que pode extrair ainda mais calor. O modelo tem uma porta de ferro fundido. Cobertura do compartimento inferior opcional.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaC620T
    • Familia de productoContura
    • Grupo de produtosFireplace
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1290
    • Largura (mm)580
    • Profundidade (mm)515
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioCast iron
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)250
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Classificação IFCObjeto
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniclassFireplaces