Publicar produtos
Contura 690 Fireplace
Contura 690 Fireplace
Contura 690 Fireplace
Contura 690 Fireplace
    Contura

    Contura 690 Fireplace

    Traduzido por Google,
    Os modelos Contura 690 dão a impressão majestosa da salamandra com as vantagens da salamandra moderna: apresenta um fogo próprio bem acima do chão. Este modelo tem muito de tudo: três cores diferentes, três tampos diferentes, duas portas diferentes, porta inferior (padrão) e vários acessórios, como armazenamento de toras e retenção de calor Powerstone. Independentemente da sua variante favorita, você desfrutará de muitas horas de aconchego e calor agradável cada vez que acender uma fogueira.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaC690
    • Familia de productoContura
    • Grupo de produtosFireplace
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1650
    • Largura (mm)540
    • Profundidade (mm)495
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioCast iron
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)133
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Classificação IFCObjeto
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniclassFireplaces