Publicar produtos
Contura 690T Fireplace
Contura 690T Fireplace
    Contura

    Contura 690T Fireplace

    Traduzido por Google,
    Um fogão maior tem uma saída maior, que emite mais calor do que um menor. Existem também boas maneiras de obter ainda mais calor do seu fogão. A pedra-sabão é um material que retém naturalmente o calor. Com uma pedra-sabão ao redor, o fogão pode permanecer quente por várias horas depois que as brasas morreram. A pedra sabão tem um veio natural único, o que significa que não há dois fogões iguais. O Contura 690T pode ser combinado com o Powerstone de retenção de calor.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaC690T
    • Familia de productoContura
    • Grupo de produtosFireplace
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1680
    • Largura (mm)580
    • Profundidade (mm)515
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioCast iron
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)322
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Classificação IFCObjeto
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniclassFireplaces