Publicar produtos
Contura 810 Fireplace
Contura 810 Fireplace
Contura 810 Fireplace
Contura 810 Fireplace
    Contura

    Contura 810 Fireplace

    5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Um fogão compacto para fácil posicionamento em qualquer interior. O modelo básico desta gama está disponível em cinzento, branco e preto, e a atualização para Style significa agora que a porta apresenta um vidro ainda mais alto para uma visibilidade ainda melhor das chamas. A chaminé pode ser ligada à parte superior ou traseira da salamandra em todos os modelos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaC810
    • Familia de productoContura
    • Grupo de produtosFireplace
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)950
    • Largura (mm)465
    • Profundidade (mm)365
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioCast iron
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)80
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Classificação IFCObjeto
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniclassFireplaces