Publicar produtos
Contura 820T Fireplace
Contura 820T Fireplace
Contura 820T Fireplace
    Contura

    Contura 820T Fireplace

    Traduzido por Google,
    Com painéis em pedra-sabão, você terá um ambiente bonito e natural para o seu fogão. Cada substituição de pedra-sabão será sempre única, pois o veio da pedra natural é naturalmente variável. A pedra de retenção natural de calor também fornece aquecimento confortável e estável. Um novo recurso na atualização de estilo é que os painéis de pedra agora têm menos junções em comparação com os modelos anteriores.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaC820T
    • Familia de productoContura
    • Grupo de produtosFireplace
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)965
    • Largura (mm)465
    • Profundidade (mm)365
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioCast iron
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)125
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Classificação IFCObjeto
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniclassFireplaces