Publicar produtos
Contura 856 Fireplace
Contura 856 Fireplace
    Contura

    Contura 856 Fireplace

    4.9 de 5 estrelas4.9(8 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Um fogão não apenas espalha calor e aconchego. A impressão visual é tão importante quanto. O Contura 856 possui generosos vidros laterais, tornando as chamas visíveis em qualquer parte do seu interior. O fogão será um atrativo natural em sua casa, um lugar para se reunir para ficar aconchegados juntos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaC856
    • Familia de productoContura
    • Grupo de produtosFireplace
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)950
    • Largura (mm)465
    • Profundidade (mm)365
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioCast iron
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)77
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Classificação IFCObjeto
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniclassFireplaces