Publicar produtos
Contura 856T Fireplace
Contura 856T Fireplace
Contura 856T Fireplace
    Contura

    Contura 856T Fireplace

    Traduzido por Google,
    Combine os generosos vidros laterais com o apelo da pedra-sabão. O 856T é um fogão para máxima visibilidade da chama e um painel de pedra-sabão de retenção de calor natural com veios de pedra exclusivos. As chamas compensadas pela pedra-sabão natural criam um visual e um ambiente diferenciados.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaC856T
    • Familia de productoContura
    • Grupo de produtosFireplace
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)965
    • Largura (mm)465
    • Profundidade (mm)365
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioCast iron
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)105
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Classificação IFCObjeto
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniclassFireplaces