Publicar produtos
Contura 870 Fireplace
Contura 870 Fireplace
Contura 870 Fireplace
    Contura

    Contura 870 Fireplace

    Traduzido por Google,
    Levante o seu fogão e dê ao fogo um lugar de destaque no seu interior. Um fogão montado em pedestal torna o fogo mais visível. Ele também fornece uma aparência arejada por baixo e facilita a limpeza do piso ao redor do fogão. Com uma mesa giratória (opcional), você pode orientar seu fogão suavemente em círculo completo para a melhor e mais confortável visão.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaC870
    • Familia de productoContura
    • Grupo de produtosFireplace
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1100
    • Largura (mm)465
    • Profundidade (mm)365
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioCast iron
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)85
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Classificação IFCObjeto
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniclassFireplaces