Publicar produtos
Contura 890 Fireplace
Contura 890 Fireplace
Contura 890 Fireplace
    Contura

    Contura 890 Fireplace

    Traduzido por Google,
    Um fogão para impressionar, mas ainda em formato de fácil colocação. O alto 890 espalha calor e aconchego ao redor e será uma característica natural para sua família se reunir. Uma salamandra com presença distinta em qualquer interior, aceso ou não.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaC890
    • Familia de productoContura
    • Grupo de produtosFireplace
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1260
    • Largura (mm)465
    • Profundidade (mm)365
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioCast iron
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)90
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Classificação IFCObjeto
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniclassFireplaces