Publicar produtos
Contura 890T Fireplace
Contura 890T Fireplace
Contura 890T Fireplace
    Contura

    Contura 890T Fireplace

    Traduzido por Google,
    A dramática cintilação das chamas desencadeada pela calma e robusta pedra-sabão. O 890T é um recuperador com formato e aspecto que não passará despercebido. A pedra-sabão que retém naturalmente o calor também irradia calor muito depois que as últimas brasas se extinguem.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaC890T
    • Familia de productoContura
    • Grupo de produtosFireplace
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1275
    • Largura (mm)465
    • Profundidade (mm)365
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioCast iron
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)150
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Classificação IFCObjeto
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniclassFireplaces