Publicar produtos
Contura 890TL Fireplace
Contura

Contura 890TL Fireplace

Traduzido por Google,
A pedra-sabão de retenção de calor natural continua a irradiar calor por horas. A generosa porta de vidro oferece um efeito visual inigualável. Você descobrirá que o fogão Contura 890TG Style mantém você ao seu lado.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaC890TL
  • Familia de productoContura
  • Grupo de produtosFireplace
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1260
  • Largura (mm)465
  • Profundidade (mm)365
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioCast iron
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)90
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
  • Classificação IFCObjeto
  • Número OmniClass23-19 17 00
  • Título OmniclassFireplaces