Publicar produtos
Contura 896 Fireplace
Contura 896 Fireplace
Contura 896 Fireplace
Contura 896 Fireplace
    Contura

    Contura 896 Fireplace

    4.5 de 5 estrelas4.5(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Graças aos lados de vidro do discreto estilo Contura 896, o fogo quase parece que está flutuando, especialmente nas noites escuras e aconchegantes de inverno. Um fogão que se torna imediatamente a fonte natural de conforto em casa.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaC896
    • Familia de productoContura
    • Grupo de produtosFireplace
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1260
    • Largura (mm)465
    • Profundidade (mm)365
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioCast iron
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)87
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Classificação IFCObjeto
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniclassFireplaces

    Disponibilidade da região

    Europa