Publicar produtos
Contura i41 L Fireplace
Contura i41 L Fireplace
    Contura

    Contura i41 L Fireplace

    4.6 de 5 estrelas4.6(14 avaliações)
    Traduzido por Google,
    A lareira Contura i41A tem uma porta angular e é revestida em Artstone. Artstone é uma pedra fundida com coloração branca, exclusiva da Contura. A porta pode ser inclinada para a esquerda ou para a direita para atender às suas necessidades. Adicione detalhes extras, como uma prateleira e um banco em granito preto.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCi41-L
    • Familia de productoContura
    • Grupo de produtosFireplace
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1650
    • Largura (mm)910
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioCast iron
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)400
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Classificação IFCObjeto
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniclassFireplaces

    Disponibilidade da região

    Europa