Publicar produtos
Contura i5 Fireplace
Contura i5 Fireplace
    Contura

    Contura i5 Fireplace

    Traduzido por Google,
    O recuperador de calor Contura i5 com porta panorâmica dá muito espaço ao fogo. As linhas limpas combinam com a sua casa. Contura i5 com portas duplas é ideal para fogões de canto onde uma porta maior ocupa muito espaço. A impressão moderna é reforçada pela grade aletada.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCi5
    • Familia de productoContura
    • Grupo de produtosFireplace
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)480
    • Largura (mm)550
    • Profundidade (mm)433
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioCast iron
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)77
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Classificação IFCObjeto
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniclassFireplaces