Publicar produtos
Contura i51 Fireplace
Contura i51 Fireplace
Contura i51 Fireplace
Contura i51 Fireplace
Contura i51 Fireplace
Contura i51 Fireplace
    Contura

    Contura i51 Fireplace

    4.6 de 5 estrelas4.6(8 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Com generosas áreas de vidro em três lados e uma espaçosa fornalha, o Contura i51 é verdadeiramente uma inserção para a casa moderna. A tecnologia sob o capô estético é especialmente adaptada para casas com tecnologia de aquecimento moderna que cria pressão negativa.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCi51
    • Familia de productoContura
    • Grupo de produtosFireplace
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1650
    • Largura (mm)770
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioCast iron
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)230
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Classificação IFCObjeto
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniclassFireplaces