Publicar produtos
Contura i61 Fireplace
Contura i61 Fireplace
Contura i61 Fireplace
Contura i61 Fireplace
Contura i61 Fireplace
    Contura

    Contura i61 Fireplace

    4.7 de 5 estrelas4.7(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    O calor e a luz do fogo de um black metal Contura i61 criam um contraste dramático. A escolha perfeita se procura uma lareira com um acabamento elegante e prático. Um metal branco Contura i61 combina perfeitamente com sua casa, com apelo estético típico escandinavo que cria uma sensação de luz e espaço.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCi61
    • Familia de productoContura
    • Grupo de produtosFireplace
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1570
    • Largura (mm)590
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioCast iron
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)195
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Classificação IFCObjeto
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniclassFireplaces