Publicar produtos
Contura i7 Fireplace
Contura i7 Fireplace
    Contura

    Contura i7 Fireplace

    4.5 de 5 estrelas4.5(8 avaliações)
    Traduzido por Google,
    O Contura i7 é o nosso mais recente cassete. Ele permite que você personalize sua lareira exatamente como você deseja. Coloque-o dentro de uma lareira que você mesmo projeta ou, conforme ilustrado, crie sua própria solução exclusiva. O Contura i7 é preto e está disponível com porta de ferro fundido e estrutura de aço.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCi7
    • Familia de productoContura
    • Grupo de produtosFireplace
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)585
    • Largura (mm)775
    • Profundidade (mm)360
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioCast iron
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)100
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Classificação IFCObjeto
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniclassFireplaces

    Disponibilidade da região

    Europa