Publicar produtos
Contura i8 Fireplace
Contura i8 Fireplace
Contura i8 Fireplace
Contura i8 Fireplace
    Contura

    Contura i8 Fireplace

    4.4 de 5 estrelas4.4(7 avaliações)
    Traduzido por Google,
    O Contura i8 oferece várias opções para criar um visual único em sua casa. O cassete vem em uma variedade de designs com luzes laterais em ambos os lados ou apenas no lado direito ou esquerdo. Porta com aro em ferro fundido para um visual robusto e subtil.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCi8
    • Familia de productoContura
    • Grupo de produtosFireplace
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)530
    • Largura (mm)735
    • Profundidade (mm)365
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioCast iron
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)100
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Classificação IFCObjeto
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniclassFireplaces

    Disponibilidade da região

    Europa