O APELSQ é uma luz de emergência listada UL 924 com um mínimo de 90 minutos de tempo de execução e 10 pés de cobertura de saída de emergência. As principais características incluem cabeças de LED, uma bateria de níquel-cádmio sem manutenção e uma garantia de fixação de cinco anos. As cabeças de LED quadradas são totalmente ajustáveis para maximizar a flexibilidade do design, enquanto o formato compacto otimiza a estética. O padrão de montagem universal da caixa-j e a construção da caixa de encaixe rápido reduzem significativamente o tempo de instalação.
Especificação
Provides emergency lighting for a mininum of 90 minutes
UL 924 damp location listed
Adjustable heads provide up to 30 feet of emergency egress coverage