Publicar produtos
Corelite D3X LuminousPlus
Corelite D3X LuminousPlus
Corelite D3X LuminousPlus
Corelite D3X LuminousPlus
Corelite D3X LuminousPlus

    Corelite D3X LuminousPlus

    Traduzido por Google,

    A série D3X LuminousPlus é a evolução do troffer arquitetônico embutido Classe D3X. Com seu design moderno e elegante, a D3X LuminousPlus oferece uma abertura de lente totalmente luminosa que proporciona conforto visual superior e é capaz de alta saída de lúmen. A instalação e a manutenção são fáceis com um serviço de design abaixo, bem como opções pré-instaladas de controle de sensor flexível e sem fio. Disponível nos tamanhos 2x2, 2x4 e 1x4, a série D3X LuminousPlus é uma excelente escolha para escritórios comerciais, escolas, saúde e muito mais.

    Especificação
      • Fully uniform diffuse illumination in an aesthetically pleasing design
      • Wide lumen output range - 2,000-9,000 lumens
      • 80CRI and 90CRI options in 3000K, 3500K, 4000K, 5000K CCT
      • Service from below door frame
      • Available in 2'x2', 2'x4', and 1'x4' sizes
      • Recessed grid, hard ceiling, surface mount, and suspension options available
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-corelite-d3x-luminousplus
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosCorelite
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-27
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Costa Rica
    Cuba
    Dominican Republic
    Greenland
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaica
    Mexico
    Nicaragua
    Panama
    United States