Publicar produtos
HALO ALP Dusk to Dawn Area Light
HALO ALP Dusk to Dawn Area Light
HALO ALP Dusk to Dawn Area Light
HALO ALP Dusk to Dawn Area Light
HALO ALP Dusk to Dawn Area Light

    HALO ALP Dusk to Dawn Area Light

    Traduzido por Google,

    A luz de área LED Halo Outdoor ALP Premium oferece uma solução versátil de iluminação de segurança com alta economia de energia. O ALP reduz o número de SKUs necessários para estoque integrando 3 configurações de saída ou brilho ajustáveis ​​em campo FAO e três configurações de temperatura de cor selecionáveis ​​por meio de interruptores de controle físico na caixa do aparelho. Esta luz de área oferece brilho máximo de até 9.000 lúmens de luz sem reflexo, é construída em uma caixa de metal fundido resistente à corrosão e durará mais de 50.000 horas de uso sem manutenção. A fotocélula NEMA substituível de 3 pinos incluída garante que a luz acenda à noite e apague durante o dia. O hardware de montagem em parede e poste está incluído. A luminária de área LED de 60 W substitui até 250 W de iodetos metálicos e tem garantia de 5 anos.

    Especificação
        • All-in-1 Brightness Adjustable and Color Selectable Premium LED Area Light
        • Includes 3 LED brightness settings using physical switch on the fixture
        • Includes 3 light color temperatures using physical switch on fixture housing
        • Dusk to Dawn nighttime on daytime off operation with replaceable Photocell
        • Rugged die-cast aluminum housing with UV Resistant prismatic PC diffuser
        • IP65 Rated and sealed against dust and water perfect for outdoor.
        • Rust-Resistant powder coated gray finish
        • Universal 120-277V Driver with 0-10V Dimmability down to 10%
        • Installs on a pole or wall and is rated up to 1.5G vibration.
        • 50,000 Hour LED Lifespan
        • UL Listed for Wet Locations, DLC 5.1 Compliant
        • Perfect for illuminating backyards, barns, farms, parking lots, garages
        • 5-Year Warranty
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-halo_alp_dusk_to_dawn_area_light
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosHalo LED
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-07-30
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Costa Rica
    Cuba
    Dominican Republic
    Greenland
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaica
    Mexico
    Nicaragua
    Panama
    United States