Publicar produtos
HALO LTE4 Recessed Baffle LED Trim Bulk Packs
HALO LTE4 Recessed Baffle LED Trim Bulk Packs
HALO LTE4 Recessed Baffle LED Trim Bulk Packs

    HALO LTE4 Recessed Baffle LED Trim Bulk Packs

    Traduzido por Google,

    Os acabamentos LED HALO LTE são uma versão econômica de nossa série LT com o mesmo acabamento de defletor frontal não condutor e design de lente plana e difusa. Disponível com CCT 3000K dedicado e dimerização sem cintilação de até 10% em pacotes a granel convenientes. Adequado para novas construções, remodelações e instalações de retrofit em caixas IC (contato de isolamento) ou não IC. Esses acessórios atendem ao AIR-TITE e aos códigos para economia adicional de energia. Os Bulk Packs LTE são uma excelente escolha quando você precisa de uma alternativa de baixo custo às séries HALO LT ou RL.

    Especificação
        • 4" and 5”/6" sizes available in 12- or 18-count bulk packs
        • Installs into most recessed housings
        • Color Temp (CCT): Dedicated 3000K (Bright White); 90+ CRI
        • Lens & Trim: Plastic non-conductive dead-front baffle trim and smooth regressed flat lens
        • Brightness: 600 lumens (nominal)
        • Dimming: Dims to 10% (phase cut LE/TE) with compatible dimmers; 120V input
        • Mounting hardware, orange LED Quick Connect and E26 adapter included
        • AIR-TITE, wet location-listed, IC-rated, and ENERGY STAR® certified
        • 35,000 life hours of maintenance-free operation
        • 5-year warranty
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-halo_lte4_recessed_baffle_led_trim_bulk_packs-copy
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosHalo LED
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-14
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Costa Rica
    Cuba
    Dominican Republic
    Greenland
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaica
    Mexico
    Nicaragua
    Panama
    United States