O kit Metalux Ambient Regress adiciona profundidade e emoção visual a qualquer painel padrão instalado em uma grade de teto. O design chanfrado de metal fornece bordas limpas, profundidade e controle de brilho. Crie uma aparência elegante que eleva qualquer espaço sem sacrificar a qualidade ou o desempenho com eficiência energética. A solução de regressão profunda de 2” se adapta à maioria dos painéis embutidos e lineares da Metalux e é oferecida como uma opção instalada de fábrica ou como kit instalável em campo. O acessório Metalux Regress Kit vem em uma unidade compacta para fácil preenchimento de estoque e fluxo.
Especificação
Raises lit surface 2" into ceiling plane
Soft bevel design provides depth and improved glare control
Enhance any ceiling aesthetic using clean edges and powder-coat white finish
Use for CGT, CGTS, FP and FPS series
Factory installed option or field installable kit
Available in 2' x 2', 2' x 4', 1' x 4' and 6" wide linear sizes
Includes all hardware to secure fixture to kit and T-Grid
Easy to install, lightweight aluminum construction
Kit does not alter design or construction of luminaire