Publicar produtos
Corning Intelligent Power (CIP) CIP-AGG-8

Corning Intelligent Power (CIP) CIP-AGG-8

Traduzido por Google,

A unidade de fonte de alimentação (PSU) Corning® Everon™ fornece saídas Classe 2 do National Electricity Code® (NEC®) que permitem várias características de potência de saída (maior ou reduzida) alcançadas via conectividade com um agregador e passo externo (e, portanto, modular) -unidades conversoras para baixo.

Os agregadores permitem alimentar cargas com potência superior a NEC Class-2 95 W. Esses agregadores estão disponíveis como modelos de 2 e 8 portas.

• Os conversores abaixadores permitem redução de tensão de 56 V para 24 V, suportando cargas de até 90 W. Nota: Recomenda-se que tanto o agregador quanto o conversor abaixador estejam localizados próximos à carga (dispositivo energizado).
A Everon PSU da Corning oferece as seguintes melhorias principais:
• Alta densidade de portas de saída por unidade
• Características de potência de saída definidas pelo usuário por meio de agregadores e unidades conversoras abaixadoras
• Suporta entrada de fonte DC de alta tensão
• Opção para gerenciamento remoto via Ethernet ou RS-485, baseado no protocolo Modbus
(com formato específico ajustado no topo)

Especificação
  • Associated Uses: Software Defined LAN, SDLAN, Software Defined Network, SDN, Local Area Network, LAN, Fiber to the Edge, FTTE, Remote Power, Low Voltage Power, Class 2 DC Power, Intelligent Power

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacorning-CIP-AGG-8
  • Familia de productoSD-LAN Solutions
  • Grupo de produtosSoftware-Defined Virtual Application Host (SDVAH)
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-12-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emMexico
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação