Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

EDGE™ Horizontal Jumper Manager, 2 Rack Units

Ref. Exclusiva: corning-EDGE-HM-2U
Marca: Corning Optical Communications
Familia do produto: Frame & Cable Management
Grupo do produto: Accessory
Data de publicação: 2019-10-23
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (3)

EDGE™ Solutions are high-density preterminated optical cabling solutions offering industry-leading connector density. With unprecedented finger access, there is no need for additional tools enabling faster moves, adds and changes (MACs).

Dimensions HxWxD - in(m):  3.45 x 19 x 9.14 (0.09 x 0.48 x 0.23)

Weight - lb(kg):  5 (2.3)


Material principal:
Material secundario:
Projetado em: United States
Fabricado em: United States

Categoria BIMobject: Componentes eletrónicos - Comunicação
Este produto está disponível em:
North America
  • United States

BIMobject®