Publicar produtos
EDGE™ Horizontal Jumper Manager, 3 Rack Units

EDGE™ Horizontal Jumper Manager, 3 Rack Units

Traduzido por Google,

As soluções EDGE™ são soluções de cabeamento óptico pré-terminado de alta densidade que oferecem densidade de conector líder do setor. Com acesso digital sem precedentes, não há necessidade de ferramentas adicionais permitindo movimentos, adições e alterações mais rápidos (MACs).

Especificação
  • Dimensions HxWxD - in(m):  5.16 x 19 x 9.14 (0.13 x 0.48 x 0.23)

    Weight - lb(kg):  6 (2.7)

    Associated Uses: Data Center, DC, Multitenant Data Center, MTDC

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacorning-EDGE-HM-3U
  • Familia de productoFrame & Cable Management
  • Grupo de produtosAccessory
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-23
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)5.16
  • Largura (polegadas)19
  • Profundidade (polegadas)9.14
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emMexico
  • Peso líquido (Lbs)6
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação