O Corning Four Post Rack fornece uma plataforma para suportar sistemas de gerenciamento de fibra de alta densidade. A plataforma pode ser implantada em aplicativos de data center, escritório central e headend.
O Corning Four-Post Rack é baseado em um robusto sistema de trilhos Triple-U de aço que fornece resistência excepcional para uma carga de equipamento instalado de até 3.000 lbs quando montado usando porcas de gaiola e localizado centralmente no rack da frente para trás. Esta carga
A classificação torna o Corning Four-Post Rack adequado para uma ampla variedade de aplicações que suportam painéis de conexão ópticos passivos, bem como o mais pesado dos equipamentos de comutação.
A abordagem modular do Corning Four-Post Rack permite que acessórios como gerenciadores de cabos e gerenciadores de jumper, bem como portas e painéis laterais sejam adicionados conforme as aplicações exigem.
Características e benefícios
Trilho U triplo Alta capacidade de carga: ~ 1.000 libras para 2 colunas e ~ 3.000 libras para 4 colunas
Compatível com EIA 310: Compatível para uso global
Espaço de rack de 48U: compatível com outros racks de 2 colunas de 7 pés com outras alturas e espaço em U disponíveis
Disponível em várias cores: Platina, Cinza, Preto, Branco
Toda a construção em aço: Durável e robusto
Acessórios disponíveis como Jumper Manager, Jumper Manager Doors, Cable Manager e Painéis Laterais: Escalável para qualquer aplicação no ponto de instalação ou futuro
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |