Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

3-Module Housing 1 rack unit, holds 3 CCH Plug & Play™ Reduced-Depth Modules

Ref. Exclusiva: corning-pch-m3
Marca: Corning Optical Communications
Familia do produto: Fiber Optic Hardware
Grupo do produto: Pretium® Connector Housing
Data de publicação: 2017-01-19
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (2)
The rack -mount Pretium® connector housings (PCH)
are available in 1U, 2U and 4U sizes and mount in 19 -in
racks or cabinets. Combined with the modules, panels,
harnesses, trunks and jumpers, they provide a tip -to -tip
solution for your fiber optic network.


Material principal:
Material secundario:
Projetado em:
Fabricado em:
Peso Líq. (Libras): 1.75

Categoria BIMobject: Componentes eletrónicos - Comunicação
Este produto está disponível em:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Electronics - Communication

Nome Valor
Application Enterprise Networks ; Data Center
Depth 12.9921259843 in
Height 1.7716535433 in
Mounting Type Rack 19-in ; Rack 23-in
Product Type Rack-Mountable Hardware
Width 13.5826771654 in

BIMobject®