Publicar produtos
19-Inch Four-Post Rack

19-Inch Four-Post Rack

Traduzido por Google,

O quadro do Sistema FiberManager™ é baseado em um design modular e totalmente integrado que permite ao usuário expandir e aumentar seu sistema de gerenciamento de fibra um quadro, um módulo, uma terminação de fibra por vez.

Especificação
  • Dimensions HxWxD - in(m):  96 x 20.3 x 36 (2.4 x 0.52 x 0.9)

    Weight - lb(kg):  185 (83.9)

    Associated Uses: Data Center, DC, In-building Network, IBN, Telecommunications Closet, TC, Central Office, Enterprise, Building Backbone, Main Distribution Area, MDA

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacorning-PR4BDBAD1NNNNNNN0PFDQ
  • Familia de productoFrame & Cable Management
  • Grupo de produtosRacks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-23
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)96
  • Largura (polegadas)20.3
  • Profundidade (polegadas)36
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emMexico
  • Peso líquido (Lbs)185
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
  • Código ETIMEC002499
  • Nome ETIMNetwork/server enclosure
  • Nome UNSPSCFixed network equipment and components
  • Código UNSPSC432217
  • Uniclass 2015 CódigoPr_80_77_27
  • Uniclass 2015 DescriçãoEquipment boards, racks and supports
  • Código CSI MasterFormat 201440 67 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Computer Equipment Racks
  • Número OmniClass23-37 11 15 11
  • Título OmniclassInformation Technology Racks