Publicar produtos
Software-Defined Access Node (SDAN), 8000 Series  1 GE, PoE+, AE + GPON support - 1LAN-SDAN-8011
Software-Defined Access Node (SDAN), 8000 Series  1 GE, PoE+, AE + GPON support - 1LAN-SDAN-8011

    Software-Defined Access Node (SDAN), 8000 Series 1 GE, PoE+, AE + GPON support - 1LAN-SDAN-8011

    Traduzido por Google,

    O Software Defined Access Node (SDAN) de porta única de baixo perfil com Power over Ethernet Plus incorpora uma abordagem de rede integrada altamente escalável enquanto aproveita os benefícios de uma arquitetura de rede profunda de fibra. A família Micro de SDANs da Corning é construída usando SoC de última geração, aproveitando os avanços mais recentes em tecnologia, juntamente com aceleração de hardware incomparável, QoS e gerenciamento de energia eficiente que atendem às demandas de largura de banda de aplicativos de alto desempenho. As ofertas de SDAN da Corning são totalmente neutras em termos de tecnologia, suportando tanto a Ethernet ativa quanto o transporte GPON.

    Os SDANs têm várias configurações de porta e suportam GPON e Active Ethernet. Eles fornecem conexões fáceis para vários dispositivos PoE e podem ser alimentados por energia remota ou local.

    Os aplicativos com suporte para esses produtos da série 8000 são os seguintes:

    1LAN-SDAN-8293: PoE, POTS, IPTV, Ethernet ativa, GPON

    1LAN-SDAN-8010: PoE, IPRV, GPON

    Recurso/Benefícios

    • Configurações de várias portas
    • Suporta GPON e Ethernet Ativa
    • Conexões fáceis para dispositivos PoE
    • Opções de energia remota ou local disponíveis
    • Suporta vários tipos de PoE
    Especificação
    • Color: Grey 

      LED Indicators: Fiber, Alarm, Status, Reset 

      Mounting/Installation Options: In-Wall, Wall-Mount 

      Input Voltage: 100-240 V AC in, 50/60 Hz Wall Adaptor 

      Power: PSU-6 / Remote Power 54 V DC, 0.74 A max

      Total PoE Power Budget: PoE++ 60w

      Optical Network: GPON/Active Ethernet Configurable 

      Ports: 1x RJ-45 10/100/1000 Base-T 

      Power Supply: 1LAN-SDAN-PWRSUP2 SDAN Power Supply (Wall Plug-in) 

      Downstream Data Rate: GPON: 2.5 Gbps, Active Ethernet: 1 Gbps 

      MAC Address: Up to 1024 MAC address entries 

      Upstream Data Rate: GPON: 1.25 Gbps, Active Ethernet: 1 Gbps 

      VLAN: Up to 25 VLAN groups 

      Enterprise LAN: Downstream Flow and port-based Rate Limiting, Downstream pBit and flow-based queue selection, Firewall and WAN, LAN Security, MDI/MDIX auto-negotiation, MDI/MDIX auto-sensing, Network Address and Port Translation, Up to 1024 MAC address entries, Up to 25 VLAN groups per port, Up to 256 multicast groups, IGMP V2/V3 Snooping with Immediate Leave, WAN DHCP Client and LAN DHCP Server, 802.1p Marking/Remarking DSCP Mapping, 802.1Q including VLAN Translation, Filtering, Tagging, Stacking (QinQ), IEEE 802.1d Ethernet bridging and switching 

      GE PoE Ethernet Port: PoE++ Functionality, Powers, IP-Phones, IP-Camera, Access Points, and other equipment that can be powered from the Ethernet port, Provides maximum of 60 W power from the 802.3bt capable ethernet port 

      GPON: DBA support via mode-0 DBRu (piggy-back) reporting, Forward Error Correction (FEC), IPTV traffic filtering (Multicast GEM port), Multiple GEM ports with flexible mapping between TCONTs and Priority queues, pBit based GEM port and upstream Priority queue selection, Registration ID provisioning, Serial number discovery, Support for up to 8 T-CONTS with multiple priority queues per T-CONT, Upstream Traffic Management using priority-based or rate-controlled scheduling, Dying Gasp 

      Layer 2: Automatic MAC address learning, aging and filtering 

      OAM and Management: ACS - CWMP configuration, performance monitoring, diagnostics and software download, automatic rollback, Remote firmware upgrade, Webserver for local management, TR-101, TR-111, TR-124, TR-143, ITU-T G.984.4/G.988 Management 

      Temperature Range, Operation: -30 C to 60 C (-22 F to 140 F)

      Relative Humidity, Operation: 10% to 90% (non-condensing) 

      Receiver: Received Optical Power Monitoring 

      Receiver Optical Overload: -8 dBm 

      Receiver Sensitivity: -27 dBm 

      Transceiver Type: On Board SC APC 

      Optical Wavelength: 1490 +/- 10 nm Rx, 1310 +/- 20 nm Tx 

      Upstream Data Rate: GPON: 1.25 Gbps, Active Ethernet: 1 Gbps 

      Average Launch Power: -0.5 to +5 dBm

      Height: 85 mm (3.35 in)

      Width: 72 mm (2.83 in)

      Depth: 30 mm (1.18 in)

      Weight: 0.174 kg

      Units per Delivery: 1/1

      RoHS: Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU

      Associated Uses: Software Defined LAN, SDLAN, Software Defined Network, SDN, Local Area Network, LAN, Fiber to the Edge, FTTE, ONT, SDAN, Media Converter

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacorning-SDAN-8011
    • Familia de productoSD-LAN Solutions
    • Grupo de produtosSoftware-Defined Access Node (SDAN)
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emMexico
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação