Publicar produtos
Software Defined Access Node ILAN-SDAN-IW4P

Software Defined Access Node ILAN-SDAN-IW4P

Traduzido por Google,

O Software Defined Access Node (SDAN) de porta única de baixo perfil com Power over Ethernet Plus incorpora uma abordagem de rede integrada altamente escalável enquanto aproveita os benefícios de uma arquitetura de rede profunda de fibra. A família Micro de SDANs da Corning é construída usando SoC de última geração, aproveitando os avanços mais recentes em tecnologia, juntamente com aceleração de hardware incomparável, QoS e gerenciamento de energia eficiente que atendem às demandas de largura de banda de aplicativos de alto desempenho. As ofertas de SDAN da Corning são totalmente neutras em termos de tecnologia, suportando tanto a Ethernet ativa quanto o transporte GPON.

Os SDANs têm várias configurações de porta e suportam GPON e Active Ethernet. Eles fornecem conexões fáceis para vários dispositivos PoE e podem ser alimentados por energia remota ou local.

Especificação
  • Associated Uses: Software Defined LAN, SDLAN, Software Defined Network, SDN, Local Area Network, LAN, Fiber to the Edge, FTTE, ONT, SDAN, Media Converter

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacorning-SDAN-IW4P
  • Familia de productoSD-LAN Solutions
  • Grupo de produtosSoftware-Defined Virtual Application Host (SDVAH)
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-12-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emMexico
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação