Publicar produtos
Piso Porcelanato Rec Manet Ard Marfil Mt
Corona

Piso Porcelanato Rec Manet Ard Marfil Mt

Traduzido por Google,
A Série Manet se destaca pela versatilidade e tons neutros de concreto. Porcelanato Multitom Manet Marfim No Formato 60X120 Cm, Harmoniza Com Madeira E Mármore, Criando Espaços Únicos. Sua tecnologia Ard® Pro e acabamento fosco o tornam adequado para ambientes internos e externos. Com 4 Faces Diferentes, É Uma Proposta Atrativa Para Criar Espaços Atemporais. Perfeito para uso comercial e institucional geral. A percepção das cores pode ser alterada pela luz, pela inclinação da peça e pelos objetos ao seu redor. Explore como as cores neutras combinam perfeitamente com qualquer ambiente!
Especificações técnicas
  • Ref.ª única123542051
  • Familia de productoPorcelanato
  • Grupo de produtosPorcelanato
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2024-11-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)60
  • Largura (mm)120
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos