Publicar produtos
PISO CALACOA BEIGE CD
Corona

PISO CALACOA BEIGE CD

Traduzido por Google,
Calacoa é uma ode à beleza atemporal da pedra travertino, no formato 30x60 cm com seus veios suaves que se desdobram em tons de bege, cinza claro e marfim. O seu acabamento mate confere-lhe uma elegância subtil, enquanto a tecnologia High Definition utilizada na sua decoração e graças às suas 4 faces diferentes eleva o seu aspecto a um nível superior. Nos formatos quadrado e retangular, Calacoa é uma proposta versátil que permite a instalação tanto no piso quanto na parede, conferindo aos espaços uma interessante dinâmica visual e aconchego. Este folheado é ideal para tráfego comercial moderado.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única608482031
  • Familia de productoCeramica
  • Grupo de produtosceramica
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2023-11-20
  • Número de edição1
  • Altura (mm)300
  • Largura (mm)600
Relacionado
  • Material principalCerâmica
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos