Publicar produtos
PARED TRANI GRIS CD
Corona

PARED TRANI GRIS CD

Traduzido por Google,
A parede plana Corona marmorizada TRANI com acabamento brilhante é na cor cinza e no formato 30 x 60. Esta peça, inspirada em uma mistura de diferentes mármores, possui desenho de veios contrastantes, com tons sutis de cinza escuro, intermediário e claro; É uma parede muito rica pela novidade de seu grafismo. Este produto possui 5 faces diferentes, ou seja, azulejos com diferenças sutis entre uma peça e outra para dar maior realismo e naturalidade ao produto e também possui tecnologia Brillox®.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única609819501
  • Familia de productoCeramica
  • Grupo de produtosceramica
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2023-11-20
  • Número de edição1
  • Altura (mm)300
  • Largura (mm)600
Relacionado
  • Material principalCerâmica
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos