Publicar produtos
Piso PORCELANATO®-Capadocia Estr Cafe MT
Corona

Piso PORCELANATO®-Capadocia Estr Cafe MT

Traduzido por Google,

"Contraste e resistência seriam as palavras ideais para se referir ao piso PORCELANATO - Capadócia, inspirado no quartzito, seus veios e irregularidades perfeitas. Este maravilhoso revestimento nos mostra a beleza da natureza que se expressa através de suas 4 faces diferenciadas com características multitonais , acabamento fosco e sua estrutura (superfície gofrada) que complementa a proposta.Nesta, na versão marrom, a tonalidade escura confere personalidade e um ar industrial sem perder a diversificada gama cromática típica deste tipo de pedras.

O Café Cappadocia é um produto tipo ripa de 40x90 cm que permite diversos tipos de instalação: linear, escalonada, Chevron, entre outras; “É recomendado para uso comercial moderado e é Ultra-resistente a choques, arranhões, manchas e umidade.”

Especificações técnicas
  • Ref.ª única907372761
  • Familia de productoCeramica
  • Grupo de produtosceramica
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2023-11-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)400
  • Largura (mm)900
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos