Publicar produtos
Piso Pared Bianco Cristal Blanco CD
Corona

Piso Pared Bianco Cristal Blanco CD

Traduzido por Google,

“Com seu característico e inconfundível fundo off-white e veios acinzentados borrados, o piso Corona BIANCO CRISTAL presta homenagem a um dos grandes protagonistas da história: o mármore Calacatta.

Projetado para cobrir espaços nos quais a luz e a clareza serão os protagonistas, o Bianco Cristal emana elegância e sofisticação através de seu acabamento brilhante e 4 faces diferentes que realçam e realçam o luxo dos gráficos tipo mármore, enquanto seu formato tipo fita 41,1x92,6 cm permite vários tipos de instalação: linear, escalonada, Chevron, entre outras. Este revestimento é recomendado para uso residencial geral e incorpora a tecnologia Perdura, proporcionando maior resistência a arranhões e desgastes, aumentando a vida útil do produto. "

Especificações técnicas
  • Ref.ª única925022001
  • Familia de productoCeramica
  • Grupo de produtosceramica
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2023-11-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)206
  • Largura (mm)926
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos