Publicar produtos
Piso Pared Estructura Traventino Beige MT
Corona

Piso Pared Estructura Traventino Beige MT

Traduzido por Google,

“O Pavimento Natural Corona TRAVERTINO bege faz jus ao seu nome: mostra-nos fielmente a força estética da pedra através de um acabamento mate, uma paleta de cores absolutamente cativante e uma estrutura (superfície em relevo) que realça os entalhes típicos deste tipo de pavimento elemento.

Com 7 faces diferentes e multitonais, o Bege Travertino cobre tons que vão do baunilha ao cinza, passando por reflexos marrons e esbranquiçados; Seu formato fino tipo ripa de 41,1x92,6 cm permite diversos tipos de instalação: linear, escalonada, Chevron, entre outras. Este revestimento é recomendado para uso comercial moderado e incorpora a tecnologia Perdura, proporcionando maior resistência a arranhões e desgastes, aumentando a vida útil do produto. "

Especificações técnicas
  • Ref.ª única927032031
  • Familia de productoCeramica
  • Grupo de produtosceramica
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2023-11-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)206
  • Largura (mm)926
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos