Publicar produtos
Piso Pared Nova Gris CD
Corona

Piso Pared Nova Gris CD

Traduzido por Google,

“A linha de pisos Corona NOVA é a escolha ideal para projetos com design urbano ou industrial. Inspirada nas pedras de Arenito com veio muito suave, beleza discreta e tom neutro, a versão cinza revela um brilho sutil de luz sobre um fundo homogêneo; acabamento fosco, 4 faces diferentes e formato tipo ripa de 41,1x92,6 cm que permite diversos tipos de instalação: linear, escalonada, Chevron, entre outras.

Ideal para uso comercial moderado, Nova marfil incorpora a tecnologia Perdura, proporcionando maior resistência a arranhões e desgastes, aumentando a vida útil do produto. "

Especificações técnicas
  • Ref.ª única927052501
  • Familia de productoCeramica
  • Grupo de produtosceramica
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2023-11-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)206
  • Largura (mm)926
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos