Publicar produtos
Mueble Fussion Ceniza/Lavamanos 60
Corona

Mueble Fussion Ceniza/Lavamanos 60

Traduzido por Google,
Você pode encontrar nossa linha de móveis nos tamanhos de 45cm, 60cm e 80cm e todos eles são complementados pela pia Fussion. A harmonia reflete-se numa linha que combina designs clean e modernos, criando um ambiente excecional na sua casa de banho. \nOs móveis são 100% montados e feitos de aglomerado de 18 mm, totalmente resistente à umidade e bordas rígidas de 2 mm. \nPossui uma gaveta interna que permite maximizar o espaço e organização de pequenos objetos, além de trilhos ocultos de fechamento suave e extensão total. \nTodos compatíveis com pias Fussion Corona; Além disso, é recomendável instalar com um sifão que economiza espaço.

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul